Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

NBR

Borracha de nitrilo butadieno

   

A NBR é uma borracha à base de acrilonitrila e butadieno.O material tem boas propriedades mecânicas e é mais resistente à abrasão do que a maioria dos outros elastômeros.

Graças à sua excelente resistência a óleos minerais, emulsões óleo-água e muitos combustíveis, o NBR se tornou o material padrão para O-rings e vedações dinâmicas.

  

Designação curta

NBR

Nomes comerciaisPerbunan®
Buna N®
Nome químicoBorracha de nitrilo butadieno                                               
Propriedades mecânicas

Faixa de dureza [shore A/D]

40-90
Resistência ao desgasteboa - muito boa
Resistência à tração [Mpa] 10-25
Propriedades físicas
Densidade [g/cm³]1,4
Temperaturas de serviço
Faixa de temperatura de curto prazo [°C]-40 - 120
Faixa de temperatura contínua [°C] -30 - 100
Outras propriedades
Comportamento de queima de acordo com a UL 94queima (ainda HB)
Resistência química [++ muito boa // + boa // o ainda boa // - moderada // -- inadequada]
Graxas minerais, óleos++
Gasolina++
Ácidos fracos/forteso/--
Soluções alcalinas fracas/fortes+/-
Percloroetileno-
Tricloroetileno--
Acetona--
Álcoois+
Líquido de frenagem-
Resistência à hidrólise (água quente)+
Condições climáticas/Raios UVo

Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos.  As propriedades dos materiais de elastômero dependem, em grande parte, de sua composição e aditivos específicos.  

   

Você tem interesse em um produto feito de NBR? Nossa equipe dedicada está sempre à disposição para responder às suas perguntas e ajudar você a escolher os produtos certos. Gostaria de ter uma visão geral dos nossos materiais de aço inoxidável?